arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø12 Ø8 KD Illustration similar

GZB-S Ø12 Ø8 KD

Intermediate Sleeves, coolant-proof

ID 207915

Disponibile in magazzino
GZB-S Ø12 Ø8 KD, Intermediate Sleeves, coolant-proof
  • Coolant-proof
  • Clamping diameter: 8 mm
  • O.D.-Diameter: 12 mm
  • Length: 45 mm
Técnica Casquillos intermedios, resistentes a la refrigeración
Serie GZB-S KD
Interfaz del portaherramientas GZB-S Ø 12 KD
Diámetro de sujeción D1 8 mm
Diámetro exterior D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 45 mm / 1.8"
Longitud de proyección L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Resistente a la refrigeración

Concentricidad
≤ 0.003 mm

Refrigeración
Para refrigeración interna
A prueba de refrigerante hasta un máx. de 80 bar
Anillo cerrado

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta