ROTA NCM
Hybrid chuck with automatic workpiece centering
3 または 6 ジョーハイブリッドチャックは、3 または 6 ジョーを使用した自動 (空圧式または油圧式) 芯出しと、変形を発生させることなく、あらゆる強磁性コンポーネントを把持できるマグネットクランピング技術のメリットを組み合わせています。
Description
利点と特長
- ワークの自動芯出し機能
ワークの手動位置合わせは不要 - 変形のない磁力ワーククランプ
最大の径方向および軸方向の振れ公差を実現 - 磁力による大きな保持力
ワークの形状および材質に基づいて、高い切削性能が可能 - 内径および外径センタリング用
汎用で柔軟に使用可能 - 最適の塵埃シーリング、密閉式芯出しチャック
少ないメンテナンスで高いクランプ精度 - 空気および電力用、リヤロータリーフィーダー
自動モードに最適 - センタリングジョー用標準インターフェース
SCHUNK 標準ジョーを使用して、センタリングジョーを製造することができます。 - ジョーサポートによる高い把持力
重旋削の機械加工性能が改善 - 研削加工および重旋削用
高精度ワーク加工に最適 - 横型および縦型機械用
ほぼすべてのツールに適合 (旋削加工 – ミーリング加工 – 研削加工) - 安定した芯出しと把持力
プロセス信頼性の高い加工 - レクタンギュラージョーのため 3 面加工が可能
セットアップコストの削減、加工時間の短縮
オプション、その他
- 力発動によるワーク芯出し機能付きハイブリッドチャック
SCHUNK のハイブリッドチャックROTA NCM なら、センタリングチャックとマグネットクランピングテクノロジーのシナジー効果によるメリットが得られます。効果:ROTA NCM では、空圧式研削盤と旋盤のセットアップ時間が最大 80 % 短縮され、生産性の向上をはっきりと認識することができます。最大3方向から、振動や変形無しで加工することができます。