arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ELB

ELB

Compact linear axis
Short stroke linear direct drive with cross roller guidance

Advantages – Your benefits

  • Integrated motor and measuring system in the axis
    minimizes interfering contours and space requirements
  • Can be fitted with absolute stroke measuring system
    Less programming effort and time saving when commissioning and in operation
  • High dynamics for shorter cycle times
    therefore a high productivity is achieved
  • Almost no wear parts
    for a long service life
  • Pretensioned junction rollers
    That means absolutely scope-free
  • Standardized mounting bores
    for numerous combinations with other components from the modular system
  • Optional pneumatic or electric holding brake as rod lock
    for process reliability during system downtime
  • Optionally certified safety devices according to SIL2/PLd
    with the HIPERFACE® and DRIVE-CliQ interfaces for applications with high standards in the area of machine safety

Opties en speciale informatie

  • Modulair transducersysteem
    De lineaire as (vergelijkbaar met de afbeelding) is verkrijgbaar met vier verschillende trajectmeetsystemen. Het incrementele slagmeetsysteem heeft een 1Vss-interface. De absolute padmeetsystemen zijn optioneel verkrijgbaar met de interfaces: HIPERFACE®, SSI of DRIVE-CLiQ.
  • Pneumatische vasthoudrem
    De lineaire as kan geleverd worden met een vasthoudrem. Deze vasthoudrem wordt pneumatisch aangedreven. De werking ervan wordt geactiveerd in een niet-geventileerde toestand. De vasthoudrem wordt gebruikt om de positie van de lineaire as in een stroomloze toestand te behouden.
  • Belastingscompensatie
    Optioneel kan de lineaire as worden geleverd met een lastcompensatievoorziening die parallel aan de motor is gemonteerd. Hiervoor wordt een MagSpring® gebruikt. De magnetische veer compenseert een deel van de krachten van het gewicht tijdens verticale bewegingen van de lineaire motor. Dit kan leiden tot een grotere dynamische respons in bepaalde toepassingen.
  • Elektrische zuigerstangremmen
    Optioneel kan de as worden uitgerust met een elektrische houdrem. Hierdoor wordt voorkomen dat de verticaal gemonteerde assen bij uitval van de spanning onbedoeld worden neergelaten. De houdrem is ook geschikt voor toepassingen op het gebied van machineveiligheid. Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
  • Gecertificeerd encodersysteem
    De encodersystemen met de HIPERFACE®- (optioneel) en DRIVE-CLiQ-interfaces zijn gecertificeerd volgens SIL2/PLd. Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd. Neem voor meer informatie contact op met ons.
  • NIEUW: versie met vet dat geschikt is voor levensmiddelen (H1G)
    als een oplossing voor toegang tot medische technologie, laboratoriumautomatisering, de farmaceutische industrie en de voedingsmiddelensector Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020.