arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO P SK 30 Ø12x55 Similar a la imagen

TENDO P SK 30 Ø12x55

Portaherramientas hidráulico

ID 204934

TENDO P SK 30 Ø12x55, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Interfaz del portaherramientas: SK 30
  • Diámetro de sujeción: 12 mm
  • Longitud de proyección: 55 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 90 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
技术 液压刀柄
系列 TENDO Platinum
刀具夹持接口 SK 30
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 45.0
D6 [mm] 29.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 22.0
L5 [mm] 35.9
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 90.0
重量 [kg] 0.6
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
细短型设计

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
根据 ISO 7388 AD 供应冷却剂

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum