arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC ER 16 P Ø2.5-3 Similar a la imagen

CC ER 16 P Ø2.5-3

Collet chucks de precisión ER

ID 23003589

CC ER 16 P Ø2.5-3, Collet chucks de precisión ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diámetro de sujeción: Ø3
  • Diámetro: 3 mm
  • Longitud L1: 27.5 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,002 mm
用于 ER 16
用于夹持直径 Ø3
D1 min. [mm] 2.5
D1 max. [mm] 3.0
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
重量 [kg] 0.025
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B