arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Uťahovací čap OTT SK 40 s priechodným otvorom Podobne ako na obrázku

Uťahovací čap OTT SK 40 s priechodným otvorom

Uťahovací čap

Identifikačné číslo 9938212

Uťahovací čap Uťahovací čap OTT SK 40 s priechodným otvorom
  • Uťahovací čap s kruhovou drážkou Ott a priechodným otvorom
  • Priemer D1: 25 mm
  • Dĺžka L1: 53 mm
D1 [mm] 25.0
D2 [mm] 21.1
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 53.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.6
G1 M16
Hmotnosť [kg] 0.071

Verzia
Uťahovací čap s kruhovou drážkou Ott a priechodným otvorom