KMR SCHUNK CAPTO C6
Chladící trubice
IDnr. 1423744
KMR SCHUNK CAPTO C6, Chladící trubice
- Pro rozhraní: SCHUNK CAPTO C6
- Průměr: 8 mm
- Závit : M20x2
Technische gegevens
| Voor de interface | SCHUNK CAPTO C6 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| L1 [mm] | 15.0 |
| L2 [mm] | 31.0 |
| G | M20x2 |
| Gewicht [kg] | 0.09 |
HSK-ontwerp met twee O-ringen - axiaal afgedicht - conform DIN 69895