arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-R SRE 35 類似のイラスト

TRIBOS-R SRE 35

サイズ調整縮小インサート

ID 201982

TRIBOS-R SRE 35, サイズ調整縮小インサート
  • クランプ軸用: Ø10, Ø3/8"
  • 長さ L1: 40 mm
Voor klemdiameter Ø10, Ø3/8"
D2 [mm] 35.0
L1 [mm] 40.0
Gewicht [kg] 0.641