arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø8 Ø1/8 Vergelijkbare illustratie

GZB-S Ø8 Ø1/8"PK

Tussenmouwen met perifere koeling

ID 217955

GZB-S Ø8 Ø1/8"PK, Tussenmouwen met perifere koeling
  • Gekoelde periferie
  • Klemdiameter: 1/8"
  • Buitendiameter: 8 mm
  • Lengte: 37 mm
Technológia Medzi púzdra s periférnym chladením
Konštrukčný rad GZB-S PK
Rozhranie upínača nástrojov GZB-S Ø 8 PK
Upínací priemer D1 1/8"
Vonkajší priemer D2 8 mm
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 37 mm / 1.5"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 37.0
Hmotnosť [kg] 0.1
Štandardná dĺžka áno

Verzia
S periférnym chladením

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm

Chladenie
S periférnym chladením
Nie je odolný voči chladiacej kvapaline

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie