GZB-S PK
带外围冷却的中间套管
采用 SCHUNK 减径套使您仅用一个刀柄即可夹持多个柄部直径不同的刀具。通用减径套 GZB-S 可用于 SCHUNK 刀柄系统 TENDO、TRIBOS、SINO-R,以及所有标准液压刀柄。外围冷却采用特殊喷嘴几何形状保证以最优化的方式为切削刃定向供应冷却剂或润滑剂。
描述
Innovaties - uw voordelen
- Maximale veelzijdigheid met optimale kostenbeheersing: een gereedschapshouder, verschillende klemdiameters
Door het gebruik van gespleten of koelvloeistofbestendige tussenhulzen kan met dezelfde gereedschapshouder gereedschap met verschillende diameters worden vastgeklemd. - Twee versies
Koelvloeistofbestendig tot 80 bar of met randkoeling - Systematisch koelen met randkoeling
Met hulpkoeling voor geoptimaliseerde koelmiddelemissie, systematische koelmiddelstroom en verhoogde serviceduur van het gereedschap. - Beweegbare tussenstop
Veelzijdige voorafstelling van lengte dankzij verplaatsbare tussenstop - Uitgebreide compatibiliteit
De universele tussenhulzen kunnen worden gebruikt in de SCHUNK systemen met gereedschapshouder TENDO, TRIBOS, SINO-R en alle standaard hydraulische expansie-gereedschapshouders. - Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm
Gelijkmatig snijwerk, langere levensduur van het gereedschap en lagere kosten voor het naslijpen of kopen van nieuw gereedschap - Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE - Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Opties en speciale informatie
- Systematisch koelen met randkoeling
Zes koelvloeistofgleuven maken nu het verschil met randkoeling. Met hun speciaal gevormde mondstuk staan ze garant voor een optimale, gerichte toevoer van koelvloeistof of smeermiddel naar de snijkant. Met een drievoudig effect: een aanzienlijk langere levensduur van het gereedschap, optimale spaanafvoer door systematisch spoelen met koelvloeistof/smeermiddel en sterk verbeterde bewerkingsresultaten. - Let op: het product is niet geschikt voor met hitte krimpende gereedschapshouders.