WEL CF HSK-A 100 Ø16x160
侧固式刀柄
ID 23002714
WEL CF HSK-A 100 Ø16x160, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: 侧固式
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: HSK-A 100
- 夹持直径: 16 mm
- 突出长度: 160 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| Technology | 侧固式刀柄 |
|---|---|
| Series | 侧固式 |
| Toolholder interface | HSK-A 100 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 131.0 |
| G1 | M14 |
| Weight [kg] | 2.9 |
| Cool Flow variant | 是 |
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
标配范围
含侧固式夹持螺钉和两个 M3 螺钉,用于封闭 Cool Flow 冷流选配项(按需求)
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计