WEL HSK-A 80 Ø16x80
WELDON end mill holders
ID 23000482
WEL HSK-A 80 Ø16x80, Toolholders
- WELDON end mill holders
- Series: WELDON
- Toolholder interface: HSK-A 80
- Clamping diameter: 16 mm
- Projecting length: 100 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
技术细节
| Technology | WELDON end mill holders |
|---|---|
| Series | WELDON |
| Toolholder interface | HSK-A 80 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G1 | M14 |
| Weight [kg] | 2.08 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta