arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL SCAPTO C6 Ø16x65 图片仅供参考

WEL SCAPTO C6 Ø16x65

侧固式刀柄

ID 243415

WEL SCAPTO C6 Ø16x65, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 65 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
技术 侧固式刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 SCHUNK CAPTO C6
刀柄标准 ISO 26623-1
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 40.5
G1 M14
重量 [kg] 1.23
防冷却剂 是
标准长度 是
此类产品型号适用于铣削和车削中心

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计