CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80
Mandrin à frettage thermique
ID 26000929
CELSIO 3° HSK-E 40 Ø4x80, Porte-outils
- Mandrin à frettage thermique
- Gammes: CELSIO
- Interface de porte-outils: HSK-E 40
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur de projection: 80 mm
- Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 40 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrin à frettage thermique |
|---|---|
| Gammes | CELSIO |
| Interface de porte-outils | HSK-E 40 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-5 |
| Diamètre de serrage D1 | 4 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 16.0 |
| L4 [mm] | 60.0 |
| Poids [kg] | 0.28 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno v upínacím otvoru (podle DIN 69882-8)
Stupeň vyvážení
G2,5 při 40.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Vyrovnávací šroub
Bez závitu pro vyvažovací šrouby
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání