arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
애플리케이션 이미지 – SAL 1300

독특한 speedLAS® 기술을 탑재한 SAL-1300

속도. 정확성. 독립적.

speedLAS® 기술이 탑재된 소형 단독형 머신은 SCHUNK 선형 축 기술과 레이저 스캐너 제어 간의 혁신적인 상호 작용을 통해 정밀한 고속 레이저 처리를 가능하게 합니다. 레이저는 가공 시간을 단축하고 동시에 최적의 절단 품질을 보장합니다. 각 사례에 맞는 적절한 소스로 활용한 레이저 가공과 하나의 기계에서 레이저 가공과 밀링 기술을 결합할 수 있어 높은 수준의 유연성을 제공합니다.

브로셔 다운로드

speedLAS®란 무엇인가요?

speedLAS® 기술에서는 레이저가 특수 스캐너에 의해 제어되어 레이저의 움직임이 축의 움직임과 겹치도록 합니다. 이 혁신적인 방법은 레이저가 항상 공작물에 대해 최적의 각도로 정렬되도록 보장하여 정확하고 직선적인 절단이 가능합니다. 이 기술을 사용하면 미적으로 만족스러운 절단 품질을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 기존 레이저 적용 방식에 비해 최대 80% 더 빠른 처리 속도를 얻을 수 있습니다. 또한, 테두리 영역의 에너지 입력이 최적화되어 절단 과정의 효율성과 품질이 더욱 향상됩니다.

고객이 누릴 수 있는 장점

구성 요소와의 기계적 접촉 없음

  • 먼지 없음
  • 기계적 손상 없음
  • 스트레스 감소
  • 더 긴 부품 사용 수명

최소 절단 간격 0.3mm

  • 구성품의 소형화
  • 높은 패킹 밀도
  • 테두리 영역까지 구성품 배치
  • 레이아웃의 유연성

3가지 품질 수준

  • 느리지만 뛰어난 절단 품질
  • 속도와 절단 품질의 조합
  • 매우 빠르지만 분리면에 그을음 자국이 생깁니다.

애플리케이션 이미지 – SAL 1300