ER 40 HSK-A 100x120
Collet chucks ER
ID 23000404
ER 40 HSK-A 100x120, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
技术细节
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-A 100 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 12164-1 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 40 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 120 mm / 4.7" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 120.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 91.0 |
| G | M28x1.5 |
| Peso [kg] | 3.54 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta