arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 40 SCAPTO C6x65 图片仅供参考

ER 40 SCAPTO C6x65

ER 筒夹

ID 243403

ER 40 SCAPTO C6x65, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
  • 突出长度: 65 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
기술 ER 콜릿 척
시리즈 ER 콜릿 척
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
ER 클램핑 크기 ER 40
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 4.0
최소 클램핑 지름 D1 [mm] 26.0
D2 [mm] 63.0
D3 [mm] 63.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 65 mm / 2.6"
투영 길이 L1 [mm] 65.0
L4 [mm] 26.0
L5 [mm] 40.5
중량 [kg] 0.9
냉각수 방수 예
표준 길이 예
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.008mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

제공 범위
클램핑 너트 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능