arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KOM HSK-A63 Ø32x60 图片仅供参考

KOM HSK-A63 Ø32x60

面铣刀适配器

ID 263613

KOM HSK-A63 Ø32x60, 刀柄
  • 面铣刀适配器
  • 系列: 面铣刀适配器
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 32 mm
  • 夹持直径的螺纹: M16
  • 突出长度: 60 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括拧紧螺栓、传动环和导向键
技术 面铣刀适配器
系列 面铣刀适配器
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 32 mm
紧固螺钉螺纹 G M16
D2 [mm] 58.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
重量 [kg] 1.5

型号
用于安装带纵向或横向槽的刀具

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

标配范围
包括拧紧螺栓、传动环和导向键

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计