MES CF HSK-A 100 Ø27x100
Porte-fraises à trou lisse
ID 23003936
MES CF HSK-A 100 Ø27x100, Porte-outils
- Porte-fraises à trou lisse
- Gammes: Porte-fraises à trou lisse
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 27 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M12
- Longueur de projection: 100 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Porte-fraises à trou lisse |
|---|---|
| Gammes | Porte-fraises à trou lisse |
| Interface de porte-outils | HSK-A 100 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 27 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M12 |
| D2 [mm] | 60.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 71.0 |
| L11 [mm] | 21.0 |
| Poids [kg] | 3.79 |
| Version Cool Flow | Oui |
Version
Pour le serrage de fraises avec rainure transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Conception Cool Flow – Alimentation optimale en liquide de coupe directement sur l’arête de coupe de l’outil
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande