TENDO Slim 4ax
液压刀柄
SCHUNK TENDO Slim 4ax 是适用于轴向加工和径向精加工的刀柄。它是其同类产品中唯一能够满足所有要求的产品:符合 DIN 69882-8 的热缩轮廓,易于操作,装调时间短,刀具使用寿命长,灵活性高,以及即插即用,同时适用微量润滑。
TENDO 超薄型 4ax Cool Flow 机型可凭借壁上的冷却液通道使外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃。
TENDO 超薄型 4ax Cool Flow 机型可凭借壁上的冷却液通道使外围冷却。冷却液直接送入刀具切削刃。
描述
优点 - 为您带来的益处
- 即插即用!
无需重新编程,即可用于已有流程 - 完美的冷却效果
TENDO Slim 4ax Cool Flow 可凭借壁上的冷却液通道使外围冷却。冷却剂直接送入刀具的切削刃,可以安全地从工件上清除切屑。 - 标配精密动平衡
适用于高速和高速切削,在转速 25,000 RPM 时动平衡等级为 G2.5 - 数秒内换刀,微米级精密,无外围设备。
节约了安装时间,也不会产生因购置外围设备而追加的投资和能源成本。 - 持续回转和重复精度 < 0.003 mm
均匀的切割动作、延长的刀具使用寿命以及用于再次研磨或购买新刀具所降低的成本 - 出色的减振性能
防止微小爆裂、获得最佳工件表面、保护机床主轴以及延长刀具使用寿命;这些均可降低成本 - 精确的轴向长度预调整
长度调节的精度在 0.01 mm 范围内, 调节行程为 10 mm - 理想用于轴向机加工
在 5 轴中心以及压模和模具结构中的镗孔、沉孔/倒角、铰孔和车螺纹。 - 极佳的径向刚度,可确保最佳尺寸精度
坚固的基体可防止切削过程中的横向偏转 - 所有市售刀具柄部类型均可被夹持
A 型:具有光滑圆柱柄,A 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HA 标准 AB 型:具有平整表面和带拉面的圆柱柄,AB 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HB 标准 B 型:具有横向的拉面,B 型柄符合 DIN 1835 标准 E 型:具有倾斜的夹持面,E 型柄符合 DIN 1835 和 DIN 6535 HE 标准 - 灵活性高
由于使用了有槽或防冷却液型减径套,可夹持不同直径 - 用于扭矩可靠传递的排污槽
通过将油、润滑脂或润滑剂残留移位至污垢槽中,使夹持表面干燥