TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50
Polygonspannfutter
Ident.-Nr. 25005571
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø6x50, Werkzeughalter
- Polygonspannfutter
- Baureihe: TRIBOS-Mini
- Werkzeughalterschnittstelle: SCHUNK CAPTO C4
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 50 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 4.5 Nm
Technische Details
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Coppia min. [Nm] | 4.5 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Lunghezze standard | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Per un diametro di Ø 6 mm, la precisione di run-out è ≤ 0,005 mm a una lunghezza non serrata di 2,5 x D
Per un diametro di Ø 6 mm, la precisione di run-out è ≤ 0,005 mm a una lunghezza non serrata di 2,5 x D
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta