TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150
多边形刀柄
ID 253336
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-R
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 20 mm
- 突出长度: 150 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 240 Nm
技术细节
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-R |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 124.0 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 240.0 |
| 重量 [kg] | 2.2 |
回转精度
在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计