arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-RM HJND 28 Ø6x52 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM HJND 28 Ø6x52

Polygonspannfutter

ID 1355388

TRIBOS-RM HJND 28 Ø6x52, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HJND 28
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 52 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm of 4 x D
  • Balanceergraad: Resterende onbalans 2 gmm/kg
  • Min. draaimoment: 5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HJND 28
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 26.5
D4 [mm] 30.0
D5 [mm] 38.0
L [mm] 81.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 52 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 37.0
L6 [mm] 41.0
G M16x1.5
Min. draaimoment [Nm] 5.0
Sleutelmaat A/F 24.0
Max. aantrekmoment [Nm] 20.0

Variant
De volgende inzetstukken voor verkleining zijn geschikte alternatieven voor zijdelingse verbindingen: voor Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506) en voor Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20 (25003525)

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm of 4 x D

Balanceergraad
Resterende onbalans 2 gmm/kg

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
De minimale klemdiepte voor Ø 5 - Ø 8 is 25 mm en voor Ø 9 - Ø 12 is deze 29 mm
De maximale klemdiepte voor Ø 5 - Ø 8 is 81 mm en voor Ø 9 - Ø 12, L2 = 47 mm

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar