arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø6x75 類似のイラスト

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø6x75

多角形ツールホルダー

ID 25005372

TRIBOS-RM HSK-E 50 Ø6x75, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-RM
  • ツールバーインターフェース: HSK-E 50
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 75 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.005 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
  • 最小トルク: 10 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース HSK-E 50
ツールホルダーの標準 DIN 69893-5
クランプ径 D1 6 mm
D2 [mm] 20.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
最小トルク [Nm] 10.0
重量 [kg] 0.45
標準長さ あり

バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
回転対称構造

振れ精度
≤ 0.005 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

ツールシャンク等級
h6

データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。