arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
AMC CYL HSK-A 63 M10x125 L1=152 图片仅供参考

AMC CYL HSK-A 63 M10x125 L1=152

圆柱形螺纹柄适配器

ID 1424697

AMC CYL HSK-A 63 M10x125 L1=152, 刀柄
  • 圆柱形螺纹柄适配器
  • 系列: 圆柱形螺纹柄适配器
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径的螺纹: M10
  • 突出长度: 151 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technológia Cylindrické závitové upínače pre frézu
Konštrukčný rad Cylindrické závitové upínače pre frézu
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 63
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Závit uťahovacej skrutky G M10
D2 [mm] 18.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 151 mm / 5.9"
L4 [mm] 125.0
Hmotnosť [kg] 0.95
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Verzia
Pre upínanie skrutkovacích fréz

Presnosť hádzania
≤ 0,005 mm merané od kužeľa po D1

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie