AMC CYL HSK-A 63 M8x100 L1=126
Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
Identyfikator 1313741
AMC CYL HSK-A 63 M8x100 L1=126, Oprawki narzędziowe
- Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Seria: Gwintowane adaptery trzonka, cylindryczne
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Gwint w średnicy mocowania: M8
- Przewidywana długość: 126 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,005 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Szczegóły techniczne
| Tecnologia | Adattatori gambo filettato cilindrici |
|---|---|
| Serie | Adattatori gambo filettato cilindrici |
| Attacco portautensile | HSK-A 63 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Vite di serraggio filettata G | M8 |
| D2 [mm] | 13.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 126 mm / 5.0" |
| L4 [mm] | 100.0 |
| Peso [kg] | 0.77 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta