ROTA NCO2
Chuck automático de 3 garras sin orificio de paso
Plato de triple mordaza grande con peso optimizado con sellado mejorado y amplia carrera de la mordaza
描述
Ventajas y beneficios
- Chuck automático para torno con garra en cuña de precisión para las más altas exigencias de calidad
Permite obtener excelentes resultados de maquinado - Alto grado de rendimiento del principio de gancho en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Excelente apoyo de las garras para la sujeción interior y exterior, gracias a las largas guías de las garras base
Ofrece altas fuerzas de sujeción y una larga vida útil - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - La carrera de mordaza más larga a una elevada fuerza de sujeción de mordazas
Sujeción fiable y variable de piezas por contornos perturbantes - Diseño de baja altura
Más de 10.000 unidades vendidas del chuck para torno ROTA-S plus de SCHUNK. - Cuerpo de fundición con peso optimizado
Posibilidad de un consumo de energía reducido y de piezas con un peso mayor - Módulo 2 con dentado
Para facilitar la preparación y la limpieza - Disponible opcionalmente con compensación de fuerza centrífuga
Pérdida mínima de la fuerza de sujeción, en altas RPM - Disponible opcionalmente con ajuste individual de mordazas
Las piezas se pueden alinear opcionalmente con respecto al centro de giro
Opciones e información especial
- Chucks automáticos grandes de 3 mordazas para tornos verticales
El ROTA NCO2 combina las mayores fuerzas de sujeción con una amplia carrera de mordaza. Esto permite sujetar de forma segura piezas grandes y pesadas, incluso en caso que existan contornos de interferencia. Un sistema de lubricación sofisticado y una junta en la mordaza base garantizan unos gastos de mantenimiento reducidos y una vida útil del chuck más prolongada. - Además de la variante estándar, el chuck también está disponible como variante con compensación de fuerza centrífuga o con ajuste individual de las mordazas. Esto permite que el chuck cubra un rango incluso más amplio de tareas y que pueda seleccionarse de manera óptima para tareas de sujeción individual. El ROTA NCO2 es ideal para aplicaciones de torneado verticales.