ROTA TB-LH 600-275 Z450-SV90°
气动三爪动力卡盘,带双行程系统
ID 818051
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准气动动力车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 双行程系统
- 通孔: 275 mm
- 主轴架: Z450
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 25.4 mm
- 卡爪快速行程: 16.9 mm
- 每个卡爪的夹持行程: 8.5 mm
- 最大夹紧力 (6 bar): 200 kN
- 最大启动压力: 3 - 8 bar
- 最大旋转速度: 1300 1/min
- 重量: 355 kg
技术细节
| Spindle type | - |
|---|---|
| Spindle size | Z450 |
| Serration | 3/32" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 1300.0 |
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 200.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 25.4 |
| Fast stroke/jaw [mm] | 16.9 |
| Clamping stroke/jaw [mm] | 8.5 |
| Air consumption/jaw stroke at 6 bar [l] | 42.5 |
| Moment of inertia [kgm²] | 20.6 |
| Weight [kg] | 355.0 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%