ROTA TB2 570-230 Z415-SV90°
Pneumatische 3-klauwplaat
ID 818312
Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
- Doorgaand gat: 230 mm
- Spindelhouder: Z415
- Klauwplaatzijde: 230 mm (9.06")
- Machinezijde: 230 mm (9.06")
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 11.7 mm
- Max. klemkracht (bij 6 bar): 220 kN
- Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
- Max. draaisnelheid: 1300 1/min
- Gewicht: 345 kg
技术细节
| Taille de broche | Z415 |
|---|---|
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1300.0 |
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 220.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course/mors [mm] | 11.7 |
| Consommation d'air par course à 6 bar [l] | 39.9 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 17.0 |
| Poids [kg] | 345.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, T-nuts with screws, chuck mounting bolts, elbow-unions G 3/8 on the distributor ring, couplings for connection to the electric compressed air control unit, eye bolt, operating manual; without distributor ring mounting bracket, without top jaws