arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NJ 213 图片仅供参考

NJ 213

组合 T 型螺母

ID 146140

NJ 213, 组合 T 型螺母

产品特性:
  • 槽宽度: 25 mm
  • 插槽宽度,阶梯形: 22 mm
  • 最大拧紧扭矩: 300 Nm
  • 供货单位: 1 件
工具:
  • 这个 T 型螺母适合我的车床卡盘吗?要为您的车床卡盘找到合适的 T 型螺母,请点击“工具”,使用卡爪快速查找器。
产品组 组合 T 型螺母
插槽宽度 N [mm] 25.0
台阶式键槽宽度 N1 [mm] 22.0
宽度 B [mm] 37.5
高度 H [mm] 45.0
高度 H1 [mm] 19.0
长度 L [mm] 87.0
孔距 b [mm] 50.0
圆柱形螺栓 M20 x 55
最大允许紧固力矩 [Nm] 300.0
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)