ROTA NC plus 2 260-86/4 Z220-SV60°
动力车床卡盘,带通孔
ID 1348235
标准动力车床卡盘,带通孔
产品特性:
产品特性:
- 四爪楔式动力卡盘
- 通孔: 86 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
- 单指行程: 5.3 mm
- 活塞行程: 20 mm
- 最大夹持力*: 95 kN
- 最大启动力: 40 kN
- 最大旋转速度: 3000 1/min
- 重量: 33 kg
技术细节
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 8 (Z220) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 3000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 95.0 |
| Max. actuating force [kN] | 40.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.31 |
| Weight [kg] | 33.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 100
- purple
-
KM-WB 110
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척