arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA 2B 125 Z115-KV

ROTA 2B 125 Z115-KV

动力车床卡盘,无通孔

ID 813031

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 二爪楔式卡盘
  • 主轴架: Z115
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 10 mm
  • 活塞行程: 17.5 mm
  • 最大夹持力*: 26 kN
  • 最大启动力: 23 kN
  • 最大旋转速度: 5300 1/min
  • 重量: 3.7 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z115
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 5300.0
最大夹持力* [kN] 26.0
最大启动力 [kN] 23.0
行程/卡爪 [mm] 10.0
活塞行程(H) [mm] 17.5
惯性矩 [kgm²] 0.007
重量 [kg] 3.7

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing