arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA 2B 400 Z300-KV

ROTA 2B 400 Z300-KV

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ID 813081

Mandrini autocentranti standard senza foro passante

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-hook a 2 ganasce
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Interfaccia ganasce: Incastro a croce
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 18 mm
  • Corsa del pistone: 32 mm
  • Forza di serraggio max.: 85 kN
  • Forza di azionamento max: 68 kN
  • Numero di giri max.: 2000 1/min
  • Peso: 53 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 11 (Z300)
Dentatura Incastro a croce
Numero di giri max. [1/min] 2000.0
Forza di serraggio max. [kN] 85.0
Forza di azionamento max [kN] 68.0
Corsa/griffa [mm] 18.0
Corsa del pistone (H) [mm] 32.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.38
Peso [kg] 53.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso