ROTA NCO 165 A5-SV90°
Chuck automático sin paso de barra
ID 856001
Plato automático para torno estándar sin paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Carrera por mordaza: 6.4 mm
- Carrera del pistón: 24 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 72 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 13 kg
技术细节
| Tipo de husillo | ISO 702-1 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 |
| Dentado | 1/16" x 90° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 6000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 72.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 30.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.4 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 24.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.04 |
| Peso [kg] | 13.0 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 200
- red
-
SWB 160
- yellow
-
SWB-AL 160
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
标配范围
卡盘、T 型螺母或顶爪的安装螺栓、卡盘安装螺栓和操作手册