arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO 500 A15-SV90°

ROTA NCO 500 A15-SV90°

动力车床卡盘,无通孔

ID 856051

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
  • 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
技术参数:
  • 单指行程: 15 mm
  • 活塞行程: 45 mm
  • 最大夹持力*: 330 kN
  • 最大启动力: 140 kN
  • 最大旋转速度: 2000 1/min
  • 重量: 172 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 15
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 2000.0
Max. opspankracht [kN] 330.0
Max. bedieningskracht [kN] 140.0
Slag/klauw [mm] 15.0
Zuigerslag (H) [mm] 45.0
Traagheidskoppel [kgm²] 5.6
Gewicht [kg] 172.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding