arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°

ROTA NCR-A 315 Z220-SV90°

密封式 6 爪动力车床卡盘

ID 1339987

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 密封的设计
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 14H7
技术参数:
  • 单指行程: 8 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 摆动补偿: ± 2 mm
  • 最大夹持力*: 80 kN
  • 最大启动力: 40 kN
  • 最大旋转速度: 2500 1/min
  • 重量: 55 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 1/16" x 90°
最大旋转速度 [1/min] 2500.0
最大夹持力* [kN] 80.0
最大启动力 [kN] 40.0
行程/卡爪 [mm] 8.0
活塞行程(H) [mm] 20.0
摆动补偿 [mm] ± 2
惯性矩 [kgm²] 0.71
重量 [kg] 55.0

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro horní čelisti, montážní šrouby sklíčidla, šroub s očkem a provozní návod

Všimněte si diagramu upínací síla/otáčky
Čelisti označené * ukazují poměr upínací síly a otáček s verzí sklíčidla s kompenzací odstředivé síly.