arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR 165 Z140-KV

ROTA NCR 165 Z140-KV

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

ID 860010

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6 mm
  • Kolbenhub: 13.5 mm
  • Pendelausgleich: ± 1 mm
  • Max. Spannkraft: 36 kN
  • Max. Betätigungskraft: 22 kN
  • Max. Drehzahl: 4000 1/min
  • Gewicht: 11.5 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 5 (Z140)
Verzahnung Kreuzversatz
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Max. Spannkraft [kN] 36.0
Max. Betätigungskraft [kN] 22.0
Hub/Backe [mm] 6.0
Kolbenhub (H) [mm] 13.5
Pendelausgleich [mm] ± 1
Trägheitsmoment [kgm²] 0.04
Eigenmasse [kg] 11.5

Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung