arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA-S flex 550

ROTA-S flex 550

重量优化的三爪手动卡盘

ID 814810

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 轻型三爪卡盘,手动
  • 卡爪快换系统
  • 使用的卡盘: ROTA-S plus 2.0 200
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大扭矩: 120 Nm
  • 最大旋转速度: 1000 1/min
  • 最大旋转工作台扭矩: 2000 Nm
  • 重量: 65 kg
Denture Denture oblique
Mandrin de tour ROTA-S plus 2.0 200
Vitesse de rotation max. [1/min] 1000.0
Force de serrage max. [kN] 100.0
Couple de rotation max. [Nm] 120.0
Course/mors [mm] 7.0
Couple max. de la table rotative [Nm] 2000.0
Poids [kg] 65.0

Rozsah dodávky
Sklíčidla, prodloužená vedení, dlouhé základní čelisti, krátké základní čelisti, středicí čepy, kryt sklíčidla, ráčnový klíč, adaptér pro ráčnový klíč, šrouby s okem, upevňovací šrouby, matice pro T-drážku, uzavírací kryt otvoru, provozní návod; bez nástavbových čelistí