arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2

ROTA-S plus 2.0 160-42 C5-VP2

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

N.º de identificação 819121

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 42 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 5
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 6.5 mm
  • Passo dos dentes: 4.8 mm
  • Força de fixação máx.: 65 kN
  • Máx. torque: 80 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 5400 1/min
  • Peso: 9.6 kg
스핀들 유형 ISO 702-3
스핀들 크기 Nr. 5
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 5400.0
최대 클램핑 포스 [kN] 65.0
최대 토크 [Nm] 80.0
스트로크/죠 [mm] 6.5
톱니 피치 [mm] 4.8
플랜지 포함 높이 H [mm] 79.5
중량 [kg] 9.6

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척