arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-VP1

Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

Identifikačné číslo 819253

Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 62 mm
  • Upnutie vretena: ISO 702-2 Nr. 6
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 7.7 mm
  • Rozstup zubov : 6 mm
  • Max. upínacia sila: 160 kN
  • Max. krútiaci moment: 210 Nm
  • Max. počet otáčok: 4200 1/min
  • Hmotnosť: 36.2 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4200.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 210.0
Slag/klauw [mm] 7.7
Tandsteek [mm] 6.0
Hoogte H met flens [mm] 117.0
Gewicht [kg] 36.2

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding