ROTA-S plus 2.0 315-92 C8-SFG
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819024
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 92 mm
- 主轴架: ISO 702-3 Nr. 8
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 9.8 mm
- 齿距: 7 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 220 Nm
- 最大旋转速度: 3400 1/min
- 重量: 62.6 kg
技术细节
| 스핀들 유형 | ISO 702-3 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3400.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 180.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 220.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 9.8 |
| 톱니 피치 [mm] | 7.0 |
| 플랜지 포함 높이 H [mm] | 130.0 |
| 중량 [kg] | 62.6 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척