arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819254

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 92 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 No. 8
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 9.8 mm
  • 齿距: 7 mm
  • 最大夹持力*: 180 kN
  • 最大扭矩: 220 Nm
  • 最大旋转速度: 3400 1/min
  • 重量: 66.7 kg
Spindle type ISO 702-2
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 3400.0
Max. clamping force [kN] 180.0
Max. torque [Nm] 220.0
Stroke/jaw [mm] 9.8
Tooth pitch [mm] 7.0
Height H with flange [mm] 138.0
Weight [kg] 66.7

Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual