ROTA-S plus 500-162 C15-VP1
Placa de torno manual com troca rápida de castanhas
ID 814353
Placas de torno manuais padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Mandril de cunha de 3 castanhas
- Sistema de troca rápida de castanhas
- Através do orifício: 162 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-3 Nr. 15
- Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
- Curso por castanha: 12 mm
- Passo dos dentes: 8.5 mm
- Força de fixação máx.: 270 kN
- Máx. torque: 320 Nm
- Velocidade de rotação máx.: 1500 1/min
- Peso: 174 kg
技术细节
| Typ vretena | ISO 702-3 |
|---|---|
| Veľkosť vretena | Nr. 15 |
| Zúbkovanie | Šikmé zúbkovanie |
| Max. počet otáčok [1/min] | 1500.0 |
| Max. upínacia sila [kN] | 270.0 |
| Max. krútiaci moment [Nm] | 320.0 |
| Zdvih/čeľusť [mm] | 12.0 |
| Rozstup zubov [mm] | 8.5 |
| Hmotnosť [kg] | 174.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, 1 súprava základných čeľustí so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, ovládací kľúč, skrutka s okom a návod na prevádzku