arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 500-162 D15-VP1

ROTA-S plus 500-162 D15-VP1

Placa de torno manual com troca rápida de castanhas

ID 814356

Placas de torno manuais padrão

Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 162 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-2 Nr. 15
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 12 mm
  • Passo dos dentes: 8.5 mm
  • Força de fixação máx.: 270 kN
  • Máx. torque: 320 Nm
  • Velocidade de rotação máx.: 1500 1/min
  • Peso: 200 kg
スピンドルタイプ ISO 702-2
スピンドルサイズ Nr. 15
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 1500.0
最大把持力 [kN] 270.0
最大トルク [Nm] 320.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
歯ピッチ [mm] 8.5
重量 [kg] 200.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書