ROTA-S plus 630-252 D11-VP2
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 814663
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 252 mm
- Supporto del mandrino: ISO 702-2 Nr. 11
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 15 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Coppia max.: 350 Nm
- Numero di giri max.: 1000 1/min
- Peso: 256 kg
Specifiche tecniche
| 스핀들 유형 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 11 |
| 톱니 | 각진 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 270.0 |
| 최대 토크 [Nm] | 350.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 15.0 |
| 톱니 피치 [mm] | 8.5 |
| 중량 [kg] | 256.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA-AL 630
- yellow
-
SFA 630
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척