MSC-PM35 Ø150
适于磨削应用的MAGNOS
ID 422283
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 永磁吸盘
- 技术: 径向磁极
- 磁铁类型: 钕
- 尺寸: Ø150 x 68 mm
- 磁极数量: 10
- 最大夹持力*: 80 N/cm²
- 最小工件厚度: 5 mm
- 凹槽直接安装: ø50 x 5 mm
- 通孔可达到: 24 mm
- 后紧固螺钉螺纹: M6
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 8 kg