arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM35 Ø350

MSC-PM35 Ø350

适于磨削应用的MAGNOS

ID 422288

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 永磁吸盘
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 钕
技术参数:
  • 尺寸: Ø350 x 78 mm
  • 磁极数量: 18
  • 最大夹持力*: 80 N/cm²
  • 最小工件厚度: 5 mm
  • 凹槽直接安装: ø170 x 6 mm
  • 通孔可达到: 58 mm
  • 后紧固螺钉螺纹: M6
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 53 kg
H [mm] 78.0
最大夹持力* [N/cm²] 80.0
磁极数量 18.0
最小工件厚度 [mm] 5.0
重量 [kg] 53.0

标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册