arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MSC-PM35 Ø400

MSC-PM35 Ø400

MAGNOS voor slijptoepassingen

ID 422289

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat permanent
  • Technologie: Radiale stang
  • Type magneet: Neodymium
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø400 x 78 mm
  • Aantal polen: 18
  • Max. opspankracht: 80 N/cm²
  • Min. werkstukdikte: 5 mm
  • Centreerrand: ø200 x 8 mm
  • Doorgaand boorgat mogelijk tot: 58 mm
  • Schroefdraad voor montage aan de achterzijde: M6
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 69 kg
H [mm] 78.0
Max. opspankracht [N/cm²] 80.0
Aantal polen 18.0
Min. werkstukdikte [mm] 5.0
Gewicht [kg] 69.0

Levering
Magnetische spankop, verwijderbare inbussleutel, handleiding