MSC-PM60D 500 x 300
MAGNOS für Schleifanwendungen
ID 422027
Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Magnetspannplatte Elektropermanent
- Technologie: Parallelpol
- Magnettyp: AlNiCo
- Mit niedrigen Restmagnetismuszyklus
- Abmessungen: 500 x 300 x 71 mm
- Polausrichtung: Quer
- Polteilung: 5 + 5 mm (Stahl + Messing)
- Max. Haltekraft: 75 N/cm²
- Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
- Gewicht: 60 kg
- Festanschluss mit Kabel und offenes Kabelende
- Kabellänge: 5 m
- Anzahl Kanäle: 1
- Anschluss: 4-PIN
- Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
- Schutzklasse: 68
技术细节
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 71.0 |
| Max. Spannkraft [N/cm²] | 75.0 |
| Polteilung | 5 mm + 5 mm |
| Anschluss | 4-PIN |
| Anzahl Kanäle | 1.0 |
| Netzspannung | 400 V / 460 V |
| Min. Werkstückdicke [mm] | 4.0 |
| Gewicht [kg] | 60.0 |
Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung