WZS EWAG FLANGE Ø32x87.5
Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
ID 206769
WZS EWAG FLANGE Ø32x87.5, Upínač nástrojů pro broušení
- WZS EWAG
- Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou
- Rozhraní upínače nástrojů: FLANSCH/FLANGE
- Upínací průměr D1: 32 mm
- Projekční délka L1: 87 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
技术细节
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů aktivovaný tlačnou silou |
|---|---|
| Řada | WZS EWAG |
| Rozhraní upínače nástrojů | FLANSCH/FLANGE |
| Upínací průměr D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 125.0 |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L4 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 6.0 |
| L11 [mm] | 42.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.6 |
Rychlost rozpínání lze dodatečně zvýšit pomocí seřizovacího šroubu.
Provedení
Upevnění hydraulického upínače nástrojů EWAG Ø 46,6 mm
Elektricky spouštěné upínání
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h7
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Na přání lze také vyrobit speciální rozhraní.